CP 8000 025 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY LOAD
CP
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/007_heavy_load/01_cp/08_cp_8000_v1_asmtab.prj},{NB=CP 8000 025 V1(0)},{AZOLGASARTNO=CP 8000 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.041.00.08000.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25},{FL=ohne Flansche},{CR=1.4577},{IF=7950},{IIF=7950},{HUB=0},{B=95},{Q=2},{L=130},{AK=75},{VM=0.5},{CNSMASSEXACT=4.99},{V=0.352},{FD=180},{BAG=G 1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY LOAD},{SERIEN=CP},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/08_cp_8000_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.35177}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
CP 8000 025 V1
CP 8000 025 V1
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
NC.041.00.08000.025.1
NC.041.00.08000.025.1
MSPN
PDF Info
HUBMAX
Max. Stroke
25
25
mm
FL
Flanges
without Flange
CR
Compression Rate
1.4577
1.4577
IF
Initial Force (150 bar)
7950
daN
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
7950
daN
FF
Final Force (150 bar)
11589
11589
daN
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
7950
daN
S
Rod length
25
25
mm
HUB
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
B
Body diameter
95
mm
L1
Total length
155
155
mm
Q
Safety Stroke
2
mm
L
Cylinder length
130
130
mm
AK
Ø Rod
75
mm
VM
VMAX
0.5
m/s
CNSMASSEXACT
Weight
4.99
4.99
kg
V
Vol
0.352
0.352
l
FD
Max. pressure
180
bar
BAG
Filling thread
G 1/8"
ABA
Adapter filling connection
18 CG 1-Q
PB
Product name
HEAVY LOAD
SERIEN
Series
CP
INFO
Info Link
PDF data sheet
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도