CS-12-31G R25JIS A25JIS
Miki Pulley Group
Electromagnetic Clutch
Standard clutch
CS Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/electromagnetic20clutch/standard20clutch/cs20model/cs.prj},{NB=CS-12-31G R25JIS A25JIS},{PREVIEW=../../../_pool_/32/71/cs_2.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=CS-12-31G R25JIS A25JIS},{D=125},{D1=25},{D2=25},{RT=40},{L=74,5},{RPM=2000},{KG=3,18},{KWTL=OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)},{KWTR=OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)},{V=DC24},{W=25},{HRC=B (130°C)},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8505 2000},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=345},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/CS_33G-35G-31G_datasheet.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
../../../_pool_/32/71/cs_2.png
../../../_pool_/32/71/cs_2.png
FIRMA
Miki Pulley Group
ARTNR
Partnumber
CS-12-31G R25JIS A25JIS
CS-12-31G R25JIS A25JIS
D
outer diameter
125
125
mm
D1
bore diameter d1
25
25
mm
D2
bore diameter d2
25
25
mm
RT
rated torque
40
40
Nm
L
Length
74,5
74,5
mm
RPM
Max RPM
2000
2000
mm^-1
KG
Weight
3,18
3,18
kg
KWTL
keyway tolerance classification d1
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)
KWTR
keyway tolerance classification d2
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)
OLD JIS CLASS 2 (E9) (JIS B 1301/2)
V
Voltage
DC24
V
W
Wattage
25
25
W
HRC
Heat resitance class
B (130°C)
ROHS
RoHS
Yes
REACH
Yes
HSC
HS-Code
8505 2000
PDF
Link to PDf
Open PDF
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기