??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
12 mm
RD
Diamètre de la tige
6 mm
P
Pression nom. de chargement
bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
S
Surface
0.28 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli / minuto
W
Poids
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques