??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
KBN
CVIS3WCT82
LODDEST
LOD Destination
Architecture
LODLEVEL
LOD Level
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Installationselemente für WC
ATTR8
Artikel-Gruppe
Installationselemente für WC
ATTR9
Bauart
selbsttragend
ATTR11
Bauhöhe
820 mm
ATTR13
Baureihe/Produktserie
VIS
DESCRIPTION
Benennung
WC-Element
ATTR18
Einstellbares Spülvolumen
einstellbares Spülvolumen
ATTR21
Geeignet für die Bedienung über die Ablage
geeignet für die Bedienung über die Ablage
ATTR22
Geeignet für die Frontbedienung
geeignet für die Frontbedienung
ATTR23
Geeignet für elektrische Bedienung
geeignet für elektrische Bedienung
ATTR25
Handbedienung möglich
Handbedienung möglich
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
90.737.00..S008
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR34
Max.Spülvolumen
6 l
ATTR40
Min.Spülvolumen
3 l
ATTR52
Oberfläche
pulverbeschichtet
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
CVIS3WCT82
ATTR57
Selbsttragende Konstruktion
selbsttragende Konstruktion
ATTR58
Suchkategorie
I, S
ATTR62
Werkstoff
Stahl
ATTR68
max.Breite
525 mm
ATTR71
min.Breite
525 mm
Download CAD models
Previews