??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
MOUNT
ВЫБРАТЬ / Метод крепления
mm
A
Длинна
38 mm
A1
Расстояние
28.5 mm
A2
Расстояние
19 mm
B
Ширина
48 mm
B1
Расстояние
24 mm
D
Диаметр
6 mm
H
Высота
24.5 mm
H1
Расстояние
12 mm
R
Радиус
8 mm
MATERIAL
Материал
wg FCPK
DENSITY
Плотность
7800 kg/m^3
PDF
Документ PDF
Info PDF
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение