??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
MOUNT
ELEGIR / Sistema de montaje
mm
A
Longitud
38 mm
A1
Distancia
28.5 mm
A2
Distancia
19 mm
B
Anchura
48 mm
B1
Distancia
24 mm
D
Diametro
6 mm
H
Altura
24.5 mm
H1
Distancia
12 mm
R
Radio
8 mm
MATERIAL
Material
wg FCPK
DENSITY
Densidad
7800 kg/m^3
PDF
Documento PDF
Info PDF
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión