CWZZ30GZ8206YAN
Durable
Powered by
CAD모델 선택
{durable_usa/cw_asmtab.prj},{NB=CWZZ30GZ8206YAN},{SERIES=CW},{OS=06},{D=3.00000000},{W=1.25000000},{WT=ZZ},{BT=82},{WC=Z},{BR=YY},{FINISH=YY},{PPATH=cw_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
CWZZ30GZ8206YAN
SERIES
Series
CW Series
CL Series
CW Series
CL Series
OS
Overall Size
Plate Size - 2-3/8" x 3-5/8"
Plate Size - 3-1/8" x 4-1/8"
Plate Size - 2-3/8" x 3-5/8"
Plate Size - 3-1/8" x 4-1/8"
BHP
Bolt Hole Pattern
1-3/4" x 2-7/8" slotted to 3"
MBS
Mounting Bolt Size
5/16
인치
D
Wheel Dia.
3
3 1/2
4
5
3
3 1/2
4
5
인치
W
Tread Width
1 1/4
1 3/8
1 1/4
1 3/8
인치
WT
Wheel Type
Yoke Only
Super-Soft™
Soft Rubber
Nomadic™
Conductive Thermo Rubber
Conductive Solid Rubber
Thermo-Pro™
Element™
Poly-Pro™
Polymadic™
Elite™
Ergo-PU
Duralastomer™
Polyon AL™
Hard Rubber
Grayrok™
Polyolefin
H.D. Polyolefin
Nylon
Phenolic
High-Temp Phenolic
Brimstone™
Semi-Steel
Sintered Iron
V-Groove
Maxrok™
Conductive PU
Yoke Only
Super-Soft™
Soft Rubber
Nomadic™
Conductive Thermo Rubber
Conductive Solid Rubber
Thermo-Pro™
Element™
Poly-Pro™
Polymadic™
Elite™
Ergo-PU
Duralastomer™
Polyon AL™
Hard Rubber
Grayrok™
Polyolefin
H.D. Polyolefin
Nylon
Phenolic
High-Temp Phenolic
Brimstone™
Semi-Steel
Sintered Iron
V-Groove
Maxrok™
Conductive PU
CAP
Load Cap.
0
lbs.
BT
Bearing Type
None
None
WC
Wheel Color
N/A
N/A
H
Overall Height
4 5/32
인치
R
Swivel Radius
2 21/32
인치
BR
Brake Options
None
None
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기