N08115
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Gears
Gears with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/gears/gears_with_hardened_teeth/cylindrical_gears_mod_5_with_hardened_teeth.prj},{NB=N08115},{NAME=Cylindrical aside hub gear with hardened teeth module 5 Z18},{Z=18},{CNSORDERNO=N08115},{DE=100},{DP=90},{DM=70},{D1=20},{KG=3.02},{A=75},{B=50},{CNSORDERNO2=402050018}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cylindrical aside hub gear with hardened teeth module 5 Z18
Cylindrical aside hub gear with hardened teeth module 5 Z18
Z
Number of teeth
18
18
CNSORDERNO
Order number
N08115
N08115
DE
de
100
100
mm
DP
dp
90
90
mm
DM
dm
70
70
mm
D1
20
20
mm
KG
3.02
3.02
kg
A
75
mm
B
50
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도