??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTNR
Référence
LOD
Niveau de détail
BILD
Photo du produit
CNSLINA
Nom de la nomenclature
GKAT
Catégorie d'appareils
Détecteur de présence de plafond
PRODB
Description du produit
BP
Fonctions particulières
Régulation constante de luminosité dépendante de la présence et de la luminosité. Paramétrage simple avec l'ESY-Pen et l'ESY-App.
BS
Interface utilisateur
STEUSYS
Système de commande
DALI
MONART
Type de montage
MONORT
Type de montage
Au plafond
H
Hauteur/profondeur
mm
DIA
Diamètre
108 mm
GEW
Poids
g
ET
Profondeur
24 mm
ELOCH
Diamètre d'intégration
mm
ALEIQ
Section de conducteur à brancher
mm²
FAR
Couleur
blanc, similaire à RAL 9010
WERKS
Matériau
Polycarbonate résistant aux UV
IP
Indice de protection
SK
Classe de protection
II
RLUFT
Taux d'humidité relative
5 - 93 %, sans condensation
TEMP
Température ambiante admissible
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tension nominale
230 V AC / 50 Hz
AUSSTR
Courant de sortie
100 mA
LEISTA
Consommation
0.6 W
ERFWIN
Angle de détection
360°
ERFQUE
Détection transversale
m
ERFFRO
Détection frontale
m
ERFPR
Détection présence
m
ERFBER
Zone de détection
MONHH
Hauteur de montage recommandée
3 m
MAXHH
Hauteur de montage max.
5 m
HELLW
Valeur de luminosité
5–1000 lx
ALIK
Nombre de canaux d'éclairage
2
AHLK
Nombre de canaux HVAC
2
TEBEL
Entrée poussoir éclairage
2
ULAND
Pays d'origine
DE
ZTN
Numéro de tarif douanier (UE)
DEEPLINK
Lien profond
https://www.esylux.fr/p/EP10427442
PDFLINK
Fiche produit
https://www.esylux.fr/dl/EP10427442
LDT
CLASS
Catégorie de produit ETIM 8.0
EF003808
possibilité de cablage d'un variateur déporté
EF005624
Fonction alarme
EF000124
Type de raccordement
EF003429
sensibilité ajustable
EF003814MAX
luminosité de déclenchement - max
lx
EF003814MIN
luminosité de déclenchement - min
lx
EF007575
Luminosité d'allumage réglable
EF023790
traitement antibactérien
EF009568
Nombre de zones de commutation
EF000010
Modèle
EF006569
Finition de la surface
EF000551
Diamètre
mm
EF000943
Diamètre de montage
mm
EF000218
Profondeur
mm
EF003843
Diamètre au sol de la zone de détection
m
EF006582MAX
angle de détection horizontal - max
°
EF006582MIN
angle de détection horizontal - min
°
EF003848
Télécommandable
EF000416MAX
fréquence - max
Hz
EF000416MIN
fréquence - min
Hz
EF003832
adapté à une charge C
EF021180
adapté à un montage au plafond
EF000664
adapté à un montage en applique
EF001198
adapté pour une transmission sans fil
EF003858
commande HVAC
EF000025
sans halogène
EF011072
compatible IFTTT
EF014927
compatible avec Amazon Alexa
EF014925
compatible avec Apple HomeKit
EF014926
compatible avec Google Assistant
EF003863
Régulation constante de luminosité
EF006590
durée de marche max.
min
EF012569
portée de présence max.
EF001322
Portée frontale max.
m
EF001323
Portée max. sur un côté
m
EF001503
Puissance de coupure max.
W
EF006589
durée de marche min.
s
EF012278
profondeur min. de la boîte d'encastrement
mm
EF009569
Avec interface DALI
EF000483
Avec télécommande
EF003890
avec voyant
EF000002
Tension nominale
V
EF008011
Hauteur de montage optimale
m
EF003882
numéro RAL (équivalent)
EF004101
angle de balayage
°
EF009566MAX
plage de rotation du capteur, horizontale - max
°
EF009566MIN
plage de rotation du capteur, horizontale - min
°
EF009567MAX
plage de rotation du capteur, verticale - max
°
EF009567MIN
plage de rotation du capteur, verticale - min
°
EF020270
Type de capteur
EF000187
Type de tension
EF003898
auto-apprentissage de la fonction luminosité
EF001731MAX
température - max
°C
EF001731MIN
température - min
°C
EF000049
Profondeur
mm
EF006311
spécial animaux
EF006243
Transparent
EF000147
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière
EF003904
Mise en réseau possible
EF002169
Matériau
EF001257
Qualité du matériau
EF003920
arrêt forcé
EF011991
marche forcée
EF001099
commutateur de pontage
EF000259
Nombre de canaux
EF001500
système de bus radio
EF001499
système de bus KNX
EF008855
système de bus KNX-radio
EF003831
système de bus LON
EF001501
système de bus Powernet
EF000139
traitement de la surface
EF003811
Autres systèmes de bus
EF007667
Temporisation de l'extinction à auto-apprentissage
EF004530
commutateur de sélection
EF016048
certifié DALI-1
EF006581MAX
angle de détection vertical - max
°
EF006581MIN
angle de détection vertical - min
°
EF009466
radio bidirectionnelle
EF001504
couplage au bus inclus
EF000194
Temporisation de l'extinction
s
EF001732
courant de démarrage max.
A
EF015953
puissance max. de commutation LED
W
EF011992
courant de démarrage min.
A
EF001098
surveillance de cage d'escalier
EF001992
nombre d’entrées numériques
EF001313
Pouvoir de coupure
W
Modèles CAO générés
Aperçus 3D