??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ART
Art.
D454310.TD0501
D
308 mm
H
66 mm
HH
h
45.5 mm
DD
d
83 mm
D2
d2
35.5 mm
A
45.5 mm
B
20 mm
H2
h2
3 mm
H3
h3
7.5 mm
H4
h4
46 mm
D3
d3
34 mm
D1
d1 H7
mm
Q
38 mm
PESO
Weight
900 g
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение