??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
174760
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SWD4-M1LR5-2S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
SmartWire-DT-Rundleitung IP67, 0,1 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12
DESCLONG
Langbeschreibung
5-polige SmartWire-DT Rundleitung in Schutzart IP67 0,1 m lang, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081712465
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.034 kg
ECLASS_13_0
Daten- und Kommunikationskabel (Kupfer) [AKE197019]
ETIM_9_0
Daten- und Kommunikationskabel [EC003249]
EF000081
Kabeltyp
sonstige
EF023003
Duplex
false
EF001622
Leiter-Material
sonstige
EF010804
Leiter-Oberfläche
blank
EF001621
Leiterdurchmesser
1.500 mm
EF000060
Leiternennquerschnitt
0.500 mm²
EF011789
AWG-Größe
20
EF001632
Leiter-Klasse
Kl.2 = mehrdrähtig
EF001792
Ader-Zahl
5
EF001688
Anzahl der Verseilelemente
5
EF001617
Verseilelement
Paare
EF000061
Werkstoff der Aderisolation
sonstige
EF011805
Spezifizierung Aderisolation
sonstige
EF013766
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2
false
EF000067
Ader-Kennzeichnung
Farbe
EF001623
Schirm über Verseilelement
Folie
EF003802
Verseilung
Bündel
EF001624
Schirm über Verseilung
ohne
EF011011
Kabel längswasserdicht
true
EF011012
Kabel querwasserdicht
true
EF003689
Geeignet zur Verlegung im Erdreich
false
EF015176
Zulässige Art der Installation im Erdreich
sonstige
EF001691
Schutzmantel
sonstige
EF001625
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
EF011806
Spezifizierung Mantelmaterial
Polypropylen (PP)
EF001618
Mantel-Farbe
grün
EF016997
Anzahl der Mantelschichten
0
EF001683
Bewehrung/Armierung
ohne
EF013440
Material Bewehrung
sonstige
EF013532
Kabelgeometrie
rund
EF016492
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
false
EF016493
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
false
EF016494
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)
false
EF016495
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)
false
EF016496
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)
false
EF016497
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)
false
EF003799
Raucharm nach EN IEC 61034-2
false
EF016498
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1
false
EF003792
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2
false
EF016500
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3
false
EF011577
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse
ohne
EF011578
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung
ohne
EF011579
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten
ohne
EF011580
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung
ohne
EF016619
Funktionserhalt nach IEC 60331-23
false
EF009770
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404
true
EF003921
Außendurchmesser ca.
5.600 mm
EF011801
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung
46 mm
EF011802
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung
46 mm
EF011803
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt
34 mm
EF001685
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-40 - 80 °C
EF001686
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40 - 80 °C
EF001619
Kategorie
sonstige
EF008387
NVP-Wert
66.500 %
EF000024
UV-beständig
true
EF013772
Zertifiziert für Schiffsanwendungen
false
EF013986
Trennungsklasse nach EN 50174-2
-
EF013768
Geeignet als Telefonkabel
false
EF013769
Geeignet als Computer-Datenkabel
false
EF013770
Geeignet als Signalkabel
true
EF017089
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel
false
EF001029
Beidraht
false
EF017088
Mit Reißleine
false
EF003796
Leitungs-Breite ca.
5.600 mm
EF003797
Leitungs-Höhe ca.
16.300 mm
EF000167
Gewicht
-
EF001628
Wellenwiderstand
100 O
EF013801
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung
- kN
EF001615
Nennspannung U
24 V
EF007960
Mit Nagetierschutz
false
EFDE0051
Funktionserhalt nach DIN 4102-12
-
EFFR0001
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483
false
EFFR0002
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483
false
EFUK0022
Kabeltyp nach BS 4737-3.30
-
EFUK0023
Farbe der Reißleine nach BS 4737-3.30
-
EFUK0024
Konform BT (British Telecom) Spezifizierung
-
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten