您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Badmöbel - Einzelmöbel - DEHSFLEXR6L
Vigour
Badmöbel
Einzelmöbel
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/einzelmf6bel/dehsflexr6_p86.prj},{NB=Badmöbel - Einzelmöbel - DEHSFLEXR6L},{KBN=DEHSFLEXR6L},{NAME=dehsflexr6_p86},{INAME=dehsflexr6_p86},{SHA256=},{ATTR1=Badmöbel > Einzelmöbel},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/118/118419/stp/0/DEHSFLEXR6_P86.stp},{ATTR3=G6BM-2},{ATTR4=Einzelmöbel},{ATTR5=5.0},{ATTR7=1.0},{ATTR9=4.0},{ATTR10=Einzelmöbel},{ATTR11=mit Griff},{ATTR12=ohne},{ATTR13=1 Tür, 4 Glaseinlegeböden},{ATTR14=derby},{ATTR15=ohne},{DESCRIPTION=Hochschrank},{ATTR18=taupe matt},{ATTR20=taupe matt},{ATTR22=250 - 450 mm},{ATTR23=1600 - 1800 mm},{ATTR24=250 - 450 mm},{ATTR25=HSJH999RF32686},{ATTR26=VIGOUR},{ATTR28=Maßanfertigung},{ATTR32=DEHSFLEXR6L},{ATTR33=S},{ATTR35=rechts}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
KBN
DEHSFLEXR6L
DEHSFLEXR6L
ATTR5
Anzahl der Fächer
5.0
Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0
Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
4.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür, 4 Glaseinlegeböden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Hochschrank
ATTR18
Farbe der Front
taupe matt
taupe matt
ATTR20
Farbe des Korpus
taupe matt
taupe matt
ATTR22
Fertigungsbereich Breite
250 - 450 mm
250 - 450 mm
ATTR23
Fertigungsbereich Höhe
1600 - 1800 mm
1600 - 1800 mm
ATTR24
Fertigungsbereich Tiefe
250 - 450 mm
250 - 450 mm
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
HSJH999RF32686
HSJH999RF32686
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR28
Individuelle Fertigung möglich
Maßanfertigung
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
DEHSFLEXR6L
DEHSFLEXR6L
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR35
Türanschlag
rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR37
Werkstoff des Korpus
Melamin
Melamin
ATTR31
Oberfläche/Dekor
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews