DEM28130
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_dem.prj},{NB=DEM28130148},{INFO1=info1_dem},{GUI=DEM},{DIM=28},{INFO=catalog},{L=130},{H=148},{NOTE=La modifica della corsa rende le capacità di carico a catalogo non più valide. Contattare Rollon.},{LX=130,210,290,370,450,530,610,690,770,850,930,1010,1170},{LXX=[130:1170/80]},{M=25},{N=80},{PPATH=assemblies/te_rail_asmtpl_def_dev_dem.prj},{HSTP=19.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
"DE는 완전히 확장되는 텔레스코픽 레일로 두 개의 가이드 레일이 뒤쪽으로 리벳으로 고정되어 고강성, 이중 T, 정사각형 프로파일을 형성합니다. 정사각형 단면은 경화 및 연마된 궤도와 같은 고급 기술 특성과 결합되어 매우 높은 부하 용량과 컴팩트한 전체 치수의 높은 강성을 허용합니다. 주요 장점: • ""F"" 버전에는 나사산 장착 구멍이 있습니다.• 경화된 레이스웨이 덕분에 까다로운 응용 분야(고하중 및 속도, 충격, 충돌 테스트 등)를 위해 설계되었습니다.• 전체 스트로크에서 여유 공간이 없습니다. 요청에 따라 스트로크를 조정할 수 있으며 간단한 사용자 개입으로 이중 스트로크를 설정할 수 있습니다.• 냉간 인발, 고성능, 질량 및 관성 최적화를 위한 강철로 만들어진 레일 및 슬라이더.• 하중이 가해진 상태에서도 뛰어난 움직임 품질. 돌출부가 있는 특수 장착 구성의 가능성(허용 모멘트)."
GUI
레일
DEM
DIM
치수
28
28
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
확인
H
스트로크
mm
값 입력 H
스트로크
mm
cm
inch
ft
확인
NOTE
Changing the stroke makes the load capacities in the catalogue no longer valid. Please contact Rollon.
M
25
mm
N
80
mm
NN
홀 수
2
2
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도