'DEM28D-290'
Rollon
TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_dem_d_asmtab.prj},{NB='DEM28D-290'},{INFO1=info1_demd},{DIM=28},{GUI=DEM...D},{INFO=Catalogue},{TYPE=DEM...D},{L=290},{C=45},{A=26},{B=28},{F=M5},{FX=5},{V=M5},{VX=5},{WEIGHT=4.04},{PPATH=assemblies/te_rail_de_d_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
DE 是完全伸长伸缩导轨,采用两根导轨背靠背铆钉连接,形成坚固的双 T 方形。方形截面加上高端技术特点,如淬火精磨辊道,实现极高承重能力,高刚性和紧凑整体尺寸。
DIM
尺寸
28
28
GUI
导轨
DEM...D
INFO
目录
目录
L
长度
290.000
370.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
290.000
370.000
450.000
530.000
610.000
690.000
770.000
850.000
930.000
1010.000
1090.000
1170.000
mm
H
行程
292
292
mm
CRAD
一对导轨的负荷能力 Corad
836
836
N
CAX
一对导轨的负荷能力 Coax
586
586
N
CUR
滑块
250
250
mm
C
45
45
mm
NOH
孔数量
3
A
26
26
mm
B
28
28
mm
F
M5
M5
V
M5
M5
WEIGHT
重量
4.04
4.04
Kg/m
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸