??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
KBN
DEPESSA
ATTR33
Artikel-Gruppe
Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter
ATTR54
Barrierefrei
für barrierefreie Einrichtungen geeignet
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby plus
DESCRIPTION
Benennung
Seifenablage
ATTR68
Breite
140.0 mm
ATTR86
Farbe der Ablage
Edelstahl matt geschliffen
ATTR122
GewerblichöffentlicherBereich
für gewerblich öffentliche Bereiche (GÖB) geeignet GÖB
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
100972
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
40.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DEPESSA
ATTR197
Tiefe
100.0 mm
ATTR210
Werkstoff der Ablage
Edelstahl 1.4301
Download CAD models
Previews