您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Badmöbel - Einzelmöbel - DESB1621B
Vigour
Badmöbel
Einzelmöbel
Powered by
CAD模型選擇
{vigour/badmf6bel/einzelmf6bel/desb1621_p86.prj},{NB=Badmöbel - Einzelmöbel - DESB1621B},{NAME=desb1621_p86},{INAME=desb1621_p86},{SHA256=},{KBN=DESB1621B},{ATTR1=Badmöbel > Einzelmöbel},{ATTR2=https://pm-de.datpool.net/9999/2205/146/146921/stp/0/DESB1621_P86.stp},{ATTR3=G6BM-2},{ATTR4=Einzelmöbel},{ATTR24=1.0},{ATTR33=Einzelmöbel},{ATTR38=Griffleiste},{ATTR46=ohne},{ATTR52=1 Schublade},{ATTR58=derby},{ATTR63=ohne},{DESCRIPTION=Sideboard},{ATTR68=450.0},{ATTR87=taupe matt},{ATTR95=taupe matt},{ATTR130=USGV045F32581},{ATTR131=VIGOUR},{ATTR134=160.0},{ATTR174=DESB1621B},{ATTR190=S},{ATTR197=400.0},{ATTR211=E1-Spanplatte, Melaminbeschichtung},{ATTR217=Melamin},{ATTR226=DESB1621_P86.stp},{ATTR172=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
KBN
DESB1621B
DESB1621B
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
1.0
Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
Griffleiste
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Schublade
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Sideboard
ATTR68
Breite
450.0
mm
ATTR87
Farbe der Front
taupe matt
taupe matt
ATTR95
Farbe des Korpus
taupe matt
taupe matt
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
USGV045F32581
USGV045F32581
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
160.0
mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESB1621B
DESB1621B
ATTR197
Tiefe
400.0
mm
ATTR211
Werkstoff der Front
E1-Spanplatte, Melaminbeschichtung
E1-Spanplatte, Melaminbeschichtung
ATTR217
Werkstoff des Korpus
Melamin
Melamin
ATTR172
Oberfläche/Dekor
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews