??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
KBN
DESSSP
ATTR30
Art der Bedienung
manuell
ATTR33
Artikel-Gruppe
Seifenspender
ATTR56
Bauform
Rechteck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
derby style
DESCRIPTION
Benennung
Flüssigseifenspender
ATTR68
Breite
88.0 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
chrom
ATTR90
Farbe der Pumpe
chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
satiniert
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
STY16-01
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
152.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
DESSSP
ATTR197
Tiefe
95.0 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Bleikristallglas
Download CAD models
Previews