??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
IDNR
RT550900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
sensor radar, detector de movimiento, 55x57x144mm, 12-24v ac/dc, -30-60°c, 1x contacto de relé contacto inversor, cable 10m, ip64, plástico pc
DESCLONG
Langbeschreibung
Los sensores con radar sirven predominantemente como transmisores de señal para controlar puertas y portones automáticos. Registran el movimiento de personas y/o transportadores de superficie, siendo insensibles a la suciedad. Dependiendo de su dirección de movimiento, los objetos pueden ser detectados para optimizar los ciclos de apertura de los portones. Se pueden inhibir las personas, de modo que el sensor sólo reaccione cuando se aproximan vehículos. De este modo, también es posible eliminar perturbaciones provocadas por objetos móviles dentro del campo de detección del sensor. Los sistemas que también disponen de una función de detección de presencia vigilan la zona delante de un portón, con el fin de que, al cerrar, se evite un contacto de la hoja del portón con vehículos u objetos.
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
RT550900
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
Pantalla
pantalla LED
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
Versión
Detector de movimiento
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ejecución de la función de conmutación
Contacto inversor
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Versión de la conexión eléctrica
Cable
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Versión de la salida de conmutación
Contacto de relé
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
Procedimiento de ajuste
parametrización por control remoto
ARDTEME_MONTAGEART
Tipo de montaje
Montaje en la superficie
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Grado de protección (IP)
IP64
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Material de la carcasa
Plástico PC
ARDTEOP_ERFASSUNGSBEREICHBEWEGUNG
Campo de detección, movimiento
6000 x 10000mm
ARDTEME_ADERZAHL
Número de hilos
4
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
Cantidad de salidas de conmutación
1
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
Frecuencia de trabajo
24.120.000kHz
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Corriente de conmutación asignada
1.000mA
ARDTEME_BREITE
Ancho
144mm
ARDTEME_HOEHE
Altura
55mm
ARDTEME_KABELLAENGE
Longitud de cable
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
Consumo de potencia
2VA
ARDTEME_LAENGE
Longitud
57mm
ARDTEEL_MINGESCHWINDIGKEIT
Mín. velocidad
0,05m/s
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
Altura de montaje óptima
6m
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
Tensión de conmutación
42V
ARDTEEL_SENDELEISTUNGRADAR
Potencia de emisión, radar
5mW/cm²
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
Tensión de servicio (CA 50Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Tensión de servicio (CC)
12 - 24
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
Altura de montaje
2.000 - 6.000
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
Ángulo de inclinación
90
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Temperatura ambiente
-30 - 60
ISSUE_DATE
Última actualización
02-11-2023
ARTIKELANSICHT
Vista del artículo
Vista del artículo
PRODUKTDATENBLATT
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión