??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
ARTNR
Código
LOD
Nível de detalhe
BILD
Imagem do produto
CNSLINA
Nome da lista de peças
GKAT
Categoria do dispositivo
Detector de presença de tecto
PRODB
Descrição do produto
BP
Funções especiais do produto
Regulação constante da iluminação em função da presença e da luz natural. Parametrização, controlo remoto e documentação simples com a ESY-Pen e a ESY-App.
BS
Interface do utilizador
STEUSYS
Sistema de comando
DALI
MONART
Tipo de montagem
MONORT
Local de montagem
Tecto
H
Altura/profundidade
mm
DIA
Diâmetro
108 mm
GEW
Peso
g
ET
Profundidade de montagem
24 mm
ELOCH
Orifício de montagem
mm
ALEIQ
Secção transversal condutora conectável
mm²
FAR
Cor
branco, semelhante a RAL 9010
WERKS
Material
Policarbonato resistente aos raios UV
IP
Grau de protecção
SK
Classe de protecção
II
RLUFT
Humidade relativa do ar
5 - 93 %, sem condensação
TEMP
Temperatura ambiente permitida
-25 ...+50 °C
NENNSP
Tensão nominal
230 V AC / 50 Hz
AUSSTR
Corrente de saída
100 mA
LEISTA
Consumo de potência
0.6 W
ERFWIN
Ângulo de cobertura
360°
ERFQUE
Alcance transversalmente
m
ERFFRO
Alcance de detecção frontal
m
ERFPR
Alcance de detecção no campo de presença
m
ERFBER
Campo de detecção
MONHH
Recom. Altura de montagem
3 m
MAXHH
Máx. altura de montagem
5 m
HELLW
Nível de luminosidade
5–1000 lx
ALIK
N.º de canais de iluminação
2
AHLK
N.º de canais AVAC
2
TEBEL
Entrada para botão de pressão Iluminação
2
ULAND
País de origem
DE
ZTN
Número de classificação pautal
DEEPLINK
Deeplink
https://www.esylux.pt/p/EP10427442
PDFLINK
Ficha de dados
https://www.esylux.pt/dl/EP10427442
LDT
CLASS
Classe de produtos ETIM 8.0
EF003808
Possibilidade de conectar uma unidade remota
EF005624
Função de alarme
EF000124
Tipo de ligação
EF003429
Sensibilidade ajustável
EF003814MAX
Valor da resposta luminosidade - max
lx
EF003814MIN
Valor da resposta luminosidade - min
lx
EF007575
Luminosidade de resposta ajustável
EF023790
Tratamento antibacteriano
EF009568
Número de zonas de comutação
EF000010
Modelo
EF006569
Modelo da superfície
EF000551
Diâmetro
mm
EF000943
Diâmetro de montagem
mm
EF000218
Profundidade de montagem
mm
EF003843
Campo de detecção diâmetro no chão
m
EF006582MAX
Ângulo de deteção horizontal - max
°
EF006582MIN
Ângulo de deteção horizontal - min
°
EF003848
Controlável à distância
EF000416MAX
Frequência - max
Hz
EF000416MIN
Frequência - min
Hz
EF003832
Adequado para carga C
EF021180
Adequado para a montagem no tecto
EF000664
Adequado para montagem na parede
EF001198
Adequado para transmissão sem fio
EF003858
Controlo AVAC
EF000025
Livre de halogéneo
EF011072
Compatível com IFTTT
EF014927
Compatível com Alexa da Amazon
EF014925
Compatível com o HomeKit da Apple
EF014926
Compatível com o Google Assistant
EF003863
Regulação constante de luz
EF006590
Tempo de activação máx.
min
EF012569
Faixa de presença max.
EF001322
Alcance frontal máx.
m
EF001323
Alcance máx. para um dos lados
m
EF001503
Potência de comutação máx.
W
EF006589
Tempo de activação mín.
s
EF012278
Min. profundidade da caixa de instalação embutida
mm
EF009569
Com interface DALI
EF000483
Com controlo remoto
EF003890
Com unidade de sinal
EF000002
Tensão nominal
V
EF008011
Altura de montagem ideal
m
EF003882
Número RAL (semelhante)
EF004101
Ângulo de varrimento
°
EF009566MAX
Sensor de alcance pivotante, horizontal - max
°
EF009566MIN
Sensor de alcance pivotante, horizontal - min
°
EF009567MAX
Sensor de alcance pivotante, vertical - max
°
EF009567MIN
Sensor de alcance pivotante, vertical - min
°
EF020270
Tipo de sensor
EF000187
Tipo de tensão
EF003898
Função de brilho de autoaprendizagem
EF001731MAX
Temperatura - max
°C
EF001731MIN
Temperatura - min
°C
EF000049
Profundidade
mm
EF006311
Zona animal
EF006243
Transparente
EF000147
Proteção contra deformação
EF003904
Interconectáveis
EF002169
Material
EF001257
Qualidade do material
EF003920
Paragem forçada
EF011991
Ligação forçada
EF001099
Interruptor de ponte
EF000259
Número de canais
EF001500
Sistema BUS rádio
EF001499
Sistema de BUS KNX
EF008855
Rádio KNX do sistema de bus
EF003831
Sistema de BUS LON
EF001501
Sistema de BUS Powernet
EF000139
Tipo de acabamento
EF003811
Outros sistemas de barramento
EF007667
Atraso de desactivação auto-programado
EF004530
Selector dos modos de funcionamento
EF016048
Com certificação DALI-2
EF006581MAX
Ângulo de deteção vertical - max
°
EF006581MIN
Ângulo de deteção vertical - min
°
EF009466
Rádio bidireccional
EF001504
Conexão BUS incluída
EF000194
Atraso de desactivação
s
EF001732
Corrente de conexão máx.
A
EF015953
Potência máxima do LED
W
EF011992
Min. Corrente inicial
A
EF001098
Vigilância de escadas
EF001992
Número de entradas digitais
EF001313
Potência de comutação
W
Baixar modelos em CAD
Previews