V15MHUEFD125
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Diaphragm valves
Diaphragm Valve Type 15
DIN
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/diaphragm_valves/dv_type_15/din/valve_type_15_din_asmtab.prj},{NB=V15MHUEFD125},{CNSORDERNO=V15MHUEFD125},{NDMM=125},{NDINCH=5},{MD=125.00},{D=250.00},{C=210.00},{MN=8},{MH=18.00},{L=400.00},{MT=22.00},{D1=320},{D2=300.00},{ML1=60.00},{H=420.00},{H1=308.00},{VER=1},{PPATH=../../../jis/parts_14_15_72/valve_type_15_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
V15MHUEFD125
V15MHUEFD125
NDMM
125
125
mm
NDINCH
5
5
인치
MD
125.00
125.00
mm
D
250.00
250.00
mm
C
210.00
210.00
mm
MN
8
mm
MH
18.00
18.00
mm
L
400.00
400.00
mm
MT
22.00
22.00
mm
D1
320
320
mm
D2
300.00
300.00
mm
ML1
60.00
60.00
mm
H
420.00
420.00
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도