??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09062312881
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, ‌15 A, Kontakte: 31
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, ‌15 A, Kontakte: 31, Kupferlegierung, versilbert, steckseitig, Powerkontakte, versilbert, anschlussseitig, Powerkontakte, Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power MH24+7FTC1-1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 06 231 2881
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber, steckseitig, Powerkontakte, anschlussseitig, Powerkontakte
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
AAT080
Polzahl
31
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, ‌15 A, Kontakte: 31
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Power MH24+7FTC1-1
AAZ327
Rastermaß 1
3.81 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Crimpanschluss, Steckhülsenanschluss
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Silber (Ag), steckseitig, Powerkontakte, anschlussseitig, Powerkontakte
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung