??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09062312821
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wickelanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, ‌15 A, Kontakte: 31, gerade
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 06 231 2821
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, steckseitig, Signalkontakte, Silber, steckseitig, Powerkontakte, Zinn, anschlussseitig, Signalkontakte, anschlussseitig, Powerkontakte
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
6 A
AAT080
Polzahl
31
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wickelanschluss, Steckhülsenanschluss, Bemessungsstrom: ‌6 A, ‌15 A, Kontakte: 31, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-1
AAZ327
Rastermaß 1
3.810 mm
AAZ332
Stiftlänge
22 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Wickelanschluss, Steckhülsenanschluss
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, Signalkontakte, Silber (Ag), steckseitig, Powerkontakte, Zinn (Sn), anschlussseitig, Signalkontakte, anschlussseitig, Powerkontakte
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung