??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
02050001512
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
02 05 000 1512
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB202
Abisolierlänge
3.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich, Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel, har-bus® 64
AAO742
Marke
har-bus® 64
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-4-113
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20, DIN-Signal harbus64,C,F,PL1-500 reel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung