??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
02050002512
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-500 reel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
02 05 000 2512
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB202
Abisolierlänge
3.5 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich, Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.5 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.09 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-500 reel, har-bus® 64
AAO742
Marke
har-bus® 64
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-4-113
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAS465
Steckzyklen, min.
250
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤1,5 A, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Ni, anschlussseitig, DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-500 reel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung