??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
02050002513
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-single
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
02 05 000 2513
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB202
Abisolierlänge
3.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich, Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-single, har-bus® 64
AAO742
Marke
har-bus® 64
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-4-113
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAS465
Steckzyklen, min.
250
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20, DIN-Signal harbus64,C,F,PL2-single
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1000
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung