624322304
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/gleitlager/passscheiben_din988.prj},{NB=624322304},{ARTNR=624322304},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{D1=22},{D2=30},{H=0.30},{GEW=0.080},{CTN=73269098},{TEXT=Passscheibe DIN 988}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
产品编号
624322304
624322304
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
钢制
BZ
名称
Passscheibe DIN 988 - 22 x 30 x 0.3
Passscheibe DIN 988 - 22 x 30 x 0.3
D1
d1
22
22
mm
D2
d2
30
30
mm
H
h
0.30
0.30
mm
GEW
重量
0.080
0.080
kg/100
CTN
海关税则号
73269098
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸