??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
DMS는 2개의 가이드 레일과 중간 요소로 매우 견고한 I-빔 프로파일로 구성된 고하중 텔레스코픽 레일입니다. 완전히 확장되는 이 텔레스코픽 레일은 정밀하게 설계된 구조와 경화된 궤도 덕분에 낮은 처짐으로 매우 무거운 하중을 처리할 수 있습니다.
GUI
레일
DMS
DIM
치수
63
INFO
카탈로그
카탈로그
L
길이
mm
값 입력 L
길이
mm
cm
inch
ft
RP
레일 위치
H
스트로크
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
스트로크 63
518 mm
C43
스트로크 43
533 mm
CO
하중
8100 N
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
치수도