??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
INFO1
Long description
Die DMS ist eine Schwerlast-Teleskopschiene, bestehend aus zwei Führungsschienen und einem extrem steifen Doppel-T-Profil als Zwischenelement. Dieser Vollauszug kann dank des Designs und der gehärteten Laufbahnen sehr schwere Lasten mit geringer Durchbiegung bewegen.
GUI
Führungsschiene
DMS
DIM
Baugröße
63
INFO
Katalog
Katalog
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
RP
linke/rechte Ausführung
H
Hub
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
Hub 63
518 mm
C43
Hub 43
533 mm
CO
Tragzahl
8100 N
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung