??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
367202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
55 mm
C
Rückenlochdurchmesser
10 mm
E
Ausladung
25.5 mm
O
Feststeller-Schwenkradius
83 mm
LC
Belastungsfähigkeit
140 daN
W
Gewicht
0.32 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung