??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
COD
Code
366402
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
52 mm
T
Glattzapfendurchmesser
M10
FS
F Glattzapfenlänge
25 mm
E
Ausladung
25.5 mm
LC
Belastungsfähigkeit
140 daN
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung