??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Artikelnummer_neu
LOD
Level of detail
A1
Kurztext
A2
Befestigungsart
Deckeneinbaumontage
A8
Schutzart
IP20
A9
Leuchtenlichtstrom
lm
A10
Lichtfarbe
4000 K
A15
Einschaltstrom
/
A22
elektrische Ausführung
LED 24V
A23
Zulässiger Temperaturbereich
-15...+40 °C °C
ASTEXT
Ausschreibungstext
Hier klicken
A39
Nennstrom DC
80 mA
A40
Nennstrom AC
/ mA
A41
Scheinleistung
/ VA
A42
Wirkleistung
/ W
A46
Leuchtmittel
LED-Modul
A52
Schutzklasse
III
A56
Eingangsspannung
24 V
PDF
Datenblatt
PDF Info
LDT
Light distribution template
KEY
Keywords
Downlights
Download CAD models
Previews
3D
Dimension