??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CODE
Artikelnummer
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
50 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
IP
Schutzart
IP65
ACT
Betätigungskopf
Einstellbarer hebel gezahnt (Schritt 2 mm) mit Rädchen aus Gummi (ø 50mm)
MATHEAD
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
CONTACTS
Mikroschalter
APP
Zulassungen
IMQ - cULus - CCC - EAC
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
LVD - 2014/35/EU
STDR
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Betriebstemperaturen
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
UI
Isolationsspannung Ui
V
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL50
Contact rating nach UL 50
UIMP
Impulsspannung Uimp
6 kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
10 A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Schaltfrequenz
3600 cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
TERMN
Anschlussquerschnitt
CABLES
Anschlussquerschnitt
mm²
PROT
Masseanschluss
/
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mech. Lebensdauer
25 Millions of Operations
B10D
B10d
50 Millions of Operations
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung