DPTSF-100-NO
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B7-手动滑台
dptsf-100
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/huatai/dptsf-100/dptsf.prj},{NB=DPTSF-100-NO},{CODE=DPTSF},{GG=100},{TMCC=100*100},{XC=±6.5},{SPNFZ=329.6},{XDJD=3},{YDJD1=15},{YDJD2=25‘’},{YDJD3=15‘’},{RXLJFZ=30.7},{RXLJFZ1=31.8},{RXLJFZ2=30.7},{LJGX=0.03},{LJGX1=0.04},{LJGX2=0.03},{PXD=40},{ZTZL=2.66},{FJ=SWLBA-M4-L6},{ZJG=NO},{PPATH=dptsf1.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
DPTSF
GG
100
TMCC
台面尺寸
100*100
XC
行程
±6.5
SPNFZ
水平耐负载
329.6
XDJD
直线度
3
um
YDJD1
平行度
15
um
YDJD2
上下摆动
25‘’
YDJD3
左右摆动
15‘’
RXLJFZ
上下摆动
30.7
RXLJFZ1
左右摆动
31.8
RXLJFZ2
侧向摆动
30.7
LJGX
上下摆动
0.03
LJGX1
左右摆动
0.04
LJGX2
侧向滚动
0.03
PXD
平行度
40
ZTZL
主体重量
2.66
FJ
不锈钢内六角圆柱头螺钉
SWLBA-M4-L6
ZJG
追加工
NO
AR
AC
NO
AR
AC
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews