DPTSF-100-NO
A&T-3D Gallery
zonghe
huatai
dptsf-100
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/huatai/dptsf-100/dptsf.prj},{NB=DPTSF-100-NO},{CODE=DPTSF},{GG=100},{TMCC=100*100},{XC=±6.5},{SPNFZ=329.6},{XDJD=3},{YDJD1=15},{YDJD2=25‘’},{YDJD3=15‘’},{RXLJFZ=30.7},{RXLJFZ1=31.8},{RXLJFZ2=30.7},{LJGX=0.03},{LJGX1=0.04},{LJGX2=0.03},{PXD=40},{ZTZL=2.66},{FJ=SWLBA-M4-L6},{ZJG=NO},{PPATH=dptsf1.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
DPTSF
GG
100
TMCC
台面尺寸
100*100
XC
行程
±6.5
SPNFZ
水平耐负载
329.6
XDJD
直线度
3
um
YDJD1
平行度
15
um
YDJD2
上下摆动
25‘’
YDJD3
左右摆动
15‘’
RXLJFZ
上下摆动
30.7
RXLJFZ1
左右摆动
31.8
RXLJFZ2
侧向摆动
30.7
LJGX
上下摆动
0.03
LJGX1
左右摆动
0.04
LJGX2
侧向滚动
0.03
PXD
平行度
40
ZTZL
主体重量
2.66
FJ
不锈钢内六角圆柱头螺钉
SWLBA-M4-L6
ZJG
追加工
NO
AR
AC
NO
AR
AC
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기