??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
DRC-0406-102J-UL
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 1000µH, 0.150A
INDUCTANCE
Inductance
1000 uH
IRMS
I rms
0,15 A
DCR
6,7 Ohm
DIMMAX
Dimensions Max
8.0 x 5.5 mm
SHIELDING
Shielding
No
PACKAGING
Packaging
Tape and Reel
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры