??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
DRC-V-473K
DESC
Description
Radial Inductor with Leads, 47000µH, 0.03A
ISAT
I sat
0,03 A
IRMS
I rms
0,13 A
INDUCTANCE
Inductance
47000 uH
DCR
DRC
99 Ohm
MAXHEIGHT
Max Height
12,5 mm
DIMMAX
Dimensions Max
12.5 x 8.7 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры