??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
TYP
Tipo
DRF NEARBY
SV
Tensione di alimentazione
FB
Bus di campo
STO
Safety Torque Off
MA
Riferimento analogico in corrente
AS
Standard applicabile
FBCNN
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D femmina
TOPCNN
Versione connettori superiori
PWCW
Cavo potenza - tipologia cavo
PWCS
Cavo potenza - forma del connettore
PWCL
Cavo potenza - lunghezza cavo
PWCBL
Info per ordinazione cavo potenza
-
IOCW
Cavo I/O - tipologia di cavo
IOCS
Cavo I/O - forma del connettore
IOCL
Cavo I/O - lunghezza cavo
IOCBL
Info per ordinazione cavo I/O
-
NSC
Corrente nominale di alimentazione
3,6Arms
OUT
Uscite
0÷230 V - 0÷150 Hz - 1,4Arms / 5A Peak
NOL
Sovraccarico nominale
200% per 5 secondi
NOFC
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
MCA
Algoritmo di controllo motore
Controllo vettoriale di velocità sensorless
EMBC
Gestione freno elettromagnetico motore
24Vdc - 10W
OM
Modalità operativa
Velocità
DI
Ingressi digitali
2 pnp (24Vdc IEC 61131-2 max 7kHz)
AI
Ingresso analogico
[0÷10] Vdc - [-10÷10] Vdc
COM
Comunicazione
USB
PF
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
CLN
Raffreddamento
Naturale
USE
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
STEMP
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
IP
Grado di protezione
IP67 (CEI EN 60529)
WT
Peso
0,89 kg
Download modelli CAD
Anteprime