??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Druckschalter [AKF108019]
ETIM_9_0
Druckschalter [EC000243]
EF007239
Geeignet als Wächter
true
EF007226
Geeignet als 2 Punktregler
true
EF007228
Geeignet als Begrenzer
false
EF020449
Max. Arbeitsdruck
hPa
EF007124
Einschaltdruck
bar
EF001410
Anfangseinstellung
0 - 0 hPa
EF007008
Ausschaltdruck
bar
EF001411
Endeinstellung
0 - 0 hPa
EF008261
Druck-Schaltdifferenz
0 bar
EF007365
Max. Prüfdruck
32 bar
EF007080
Berstdruck
90 bar
EF007369
Mediumtemperatur
25 - 80 °C
EF000443
Anschluss
Innengewinde zylindrisch (BSPP)
EF022694
Gewindemaß
1/2 Zoll
EF007029
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
V
EF007030
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
V
EF007031
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
V
EF006812
Anfangswert Messbereich Druck
0 Pa
EF007134
Endwert Messbereich Druck
0 Pa
EF001364
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
kW
EF001409
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V
kA
EF001393
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
0 A
EF001392
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
A
EF001376
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
EF001377
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
EF003531
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
EF001375
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
EF001374
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
0
EF008211
Einstellbarer Strombereich
0 - 0 A
EF007378
Mit Handbetätigung
false
EF001408
Mit manuellem Ein-/Ausschalter
false
EF007132
Elektronische Ausführung
false
EF000458
Mit Display
false
EF004663
Explosionsgeschützt
false
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
EF000040
Höhe
mm
EF000008
Breite
mm
EF000551
Durchmesser
0 mm
EF000049
Tiefe
mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten