??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
INFO
Info PDF
INFO
SPD
Spindelsteigung
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
MP
Ausrichtung Motorzapfen
°
MHUB
Maximum stroke length
250 mm
CNSMASSEXACT
Weight
100 g
ZGEW
Additional weight (per 100mm)
40 g
A
Length
28 mm
AL
Length
35 mm
H
Height
21.5 mm
E1
Length
15 mm
E2
Length
15 mm
E3
Length
28 mm
L
Length
76 mm
HW
Height
22 mm
LT
Length
20.2 mm
LB
Length
5 mm
TS
Length
3.5 mm
TG
Thread
M3
D2
Thread
M5
L2
Length
15 mm
HA
Height
14 mm
LTM
Length
20.5 mm
HM
28.000 mm
AI
33 mm
LI
25 mm
I
83 mm
FA
Max. static load-bearing capacity axial
10 N
FR
Max. static load-bearing capacity radial
40 N
DR
Max.
300
AM
Max.
0.1
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение