??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Art. Nr.
WS-10-40-ES-FG
INFO
Info PDF
INFO
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.253 kg
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DA
Durchmesser
10 mm
LMAX
Länge max.
3000 mm
A
Breite
40 mm
B
Breite
40 mm
H
Höhe
5.5 mm
H2
Höhe
9 mm
C4
Länge
120 mm
C5MIN
Länge
20 mm
C5MAX
Länge
79.5 mm
C5
Länge
20.0 mm
C6MIN
Länge
20 mm
C6MAX
Länge
79.5 mm
C6
Länge
20.0 mm
K1
fuer Schraube DIN 912
M6
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung