??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
ARTNR
Part no.
ZLW-1040-02-LT-B-100-L-100
INFO
Info PDF
INFO
VER
Guidebearing
steel ball bearing
B
Series
DS
Drive shaft
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
SP
Carriage position
mm
Введите значение для SP
Carriage position
mm
cm
inch
ft
X1
Length
mm
Введите значение для X1
Length
mm
cm
inch
ft
X
Length
mm
Введите значение для X
Length
mm
cm
inch
ft
AL
Carriage length
mm
A
Width
74 mm
H
Height
45 mm
E2
Width
60 mm
L
Length
204 mm
HC
Height
22.5 mm
E3
Length
87 mm
R
Width
40 mm
F
Height
1 mm
LT
Length
52 mm
SG
Thread
M6
HA
Height
22 mm
LZ
Length
27 mm
L2
Width
20 mm
D2
Diameter
10 mm
E
Width
60 mm
AP
Width
78 mm
LP
Length
40 mm
DP
Diameter
6.4 mm
N
Height
5.2 mm
NBB
Height
9.5 mm
NW
Width
4.3 mm
NH
Height
15.5 mm
T1
Width
36 mm
T2
Height
26.5 mm
D
Diameter
5.0 mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение