640112200
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains Bea in stainless steel
Chains Bea ISO in stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_bea_in_stainless_steel/chains_bea_iso_in_stainless_steel/duplex_chains_bea_iso_in_ss_asmtab.prj},{NB=640112200},{ISO=08B-2},{CNSORDERNO=640112200},{P=12.700},{PI=1/2\"},{B1=7.75},{D2=4.45},{D1=8.51},{A2=31.0},{G=11.81},{E=13.92},{CMIN=22.0},{CMED=24.4},{KG=1.31},{PPATH=duplex_chains_bea_iso_in_ss_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ISO
08B-2
08B-2
CNSORDERNO
Order number
640112200
640112200
P
p
12.700
12.700
mm
PI
p
1/2"
1/2"
인치
B1
b1 min.
7.75
7.75
mm
D2
d2
4.45
4.45
mm
D1
d1 max.
8.51
8.51
mm
A2
a2 max.
31.0
31.0
mm
G
g max.
11.81
11.81
mm
E
e
13.92
13.92
mm
CMIN
Minimum breaking load
22.0
22.0
KN
CMED
Average breaking load
24.4
24.4
KN
KG
q ?
1.31
1.31
kg/m
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도