E11974
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_020
280_010_020_010
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_020/280_010_020_010/e11974.prj},{NB=E11974},{BN=E11974},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/ee/eb/pc_e11230xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/ee/eb/pc_e11230xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E11974: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; für anschlussprogrammierb},{DESCLONG=Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; für anschlussprogrammierbare Sensoren zum Tauschen der Polarität der Versorgungsspannung auf Pin 1 und Pin 3; 0,3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PUR; IP 68; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=cable Plus and Minus crossed},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E11974: Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; für anschlussprogrammierb
DESCLONG
Langbeschreibung
Verbindungskabel; Betriebsspannung < 250 V AC; für anschlussprogrammierbare Sensoren zum Tauschen der Polarität der Versorgungsspannung auf Pin 1 und Pin 3; 0,3 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PUR; IP 68; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E11974
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
cable Plus and Minus crossed
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도