E12430
ifm_electronic
Connection technology
280_010
280_010_010
280_010_010_010
Powered by
CAD模型選擇
{ifm_electronic/280/280_010/280_010_010/280_010_010_010/e12430.prj},{NB=E12430},{BN=E12430},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/9a/e3/pc_e12430xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/9a/e3/pc_e12430xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E12430: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, T-codiert; 2 m; PUR; Gehäusewerks},{DESCLONG=Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, T-codiert; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PP; IP 67; Vergoldete Kontakte ja},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADOGD040ZDS0002H04},{ERPGRSUPPLIER=L4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E12430}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12430: Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, T-codiert; 2 m; PUR; Gehäusewerks
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; Powerkabel, T-codiert; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PP; IP 67; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E12430
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOGD040ZDS0002H04
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸