??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12548: Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; (Gegenste
DESCLONG
Langbeschreibung
Y-Verbindungskabel; 2; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
E12548
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
YDOGS030PLS0005H03
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione