??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E12550: Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; (Gege
DESCLONG
Langbeschreibung
Anschlusskabel mit Buchse; 2 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; (Gegenstecker gesteckt); Silikonfrei ja; Halogenfrei ja
BN
Bestellnummer
E12550
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADOGS020PLS0002H02
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注