??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E18343: Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 125 V AC; Gehäusewerkstof
DESCLONG
Langbeschreibung
Konfektionierbarer Stecker; Betriebsspannung < 125 V AC; Gehäusewerkstoffe PA; IP 68; Silikonfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
E18343
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SSTGH080MSSFKPG
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
Stáhnout CAD model
Previews
3D
Dimenze