EBA3205-6RR+107LC7
THK
进给丝杠
滚珠丝杠
DIN标准滚珠丝杠
滚轧滚珠丝杠
Powered by
CAD模型選擇
{thk/fed_screw/ball_screw/din_standard_ballscrews/rolled_ball_screw/rev2_eba_asmtab.prj},{NB=EBA3205-6RR+107LC7(000)-eba3_REV},{TP=EBA series},{MN=EBA3205-6},{TS=RR},{FS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{INFO2=Infotext},{OLS=107},{AXC=},{ACC=C7},{PN=0},{C7=3000.000},{C10=4000.000},{SD=32},{LEAD=20},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{L=62},{E3=16},{E4=19},{F1=25},{E1=53},{N1=9},{H1=13},{F2=25},{E2=64},{N2=9},{H2=13},{EL1=1860.000},{EL=3850},{W=5},{PPATH=eba/eba_asmtpl.prj},{X=1},{SEM=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MN
公称型号
EBA3205-6
EBA3205-6
TS
防尘措施
RR : 双面迷宫式密封
WW : 两侧清洁环
无密封垫片
RR : 双面迷宫式密封
WW : 两侧清洁环
无密封垫片
NOTE1
注1
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 20mm.
Overall thread lenght is added to the both ends of the stroke 20mm.
FS
固定侧轴端加工
-
H1-2级段差 直轴式(对应FK、EK)
H2-2级段差 键槽式(对应FK、EK)
H3-2级段差 D形切割式(对应FK、EK)
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
-
H1-2级段差 直轴式(对应FK、EK)
H2-2级段差 键槽式(对应FK、EK)
H3-2级段差 D形切割式(对应FK、EK)
J1-2级段差 直轴式(对应BK)
J2-2级段差 键槽式(对应BK)
J3-2级段差 D形切割式(对应BK)
INFO1
补充信息
补充信息
SS
支撑侧轴端加工
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
-
K-1级段差 环槽式(对应FF、EF、BF)
INFO2
补充信息
补充信息
OLS
丝杠轴全长 (注1
ST
行程
0.0
mm
NL
Nut length
67
67
FL
Length of Fixed side shaft end shape
0
mm
SL
Length of Supported side shaft end shape
0
mm
ETP
Effective thread part
67
67
mm
NETP
Non-effective thread part (both sides) (Note 1
20
20
mm
AXC
Axial clearance symbol
no symbol
V
VS
no symbol
V
VS
ACC
Accuracy Symbol
C7
C8
C10
C7
C8
C10
PN
螺母位置
mm
SEM
滚珠丝杠轴的有效行程标记(注2
0 : without marking
1 : with marking
0 : without marking
1 : with marking
NOTE2
注2
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸