EBR-05GR-00-020050NBN-CN00-N-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Electric actuator Guide integrated rod typeEBR-P4
EBR (with Motor)
With motor reversing type
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/ebr_series/ebr_with_motor/with_motor_reversing_type/ebr05_reversing_asmtab.prj},{NB=EBR-05GR-00-020050NBN-CN00-N-P4(0)},{MODEL=EBR-05},{BS=05},{CON=G : ECG},{MP=MR},{AT=00},{BSL=02},{STROKE=50},{POS=0},{BRAKE=N},{ENC=B},{CFR=N00},{FITTING=N},{PPATH=../../../../electric_actuator/ebr_series/ebr_05/assemblies/ebr05_reversing_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
MODEL
기종 형번
EBR-05
CON
컨트롤러
G : ECG
MP
모터 취부 방향
R : 뒤로 접고 오른쪽에 설치
D:아래쪽 접이 취부
L :좌측 접이 취부
R : 뒤로 접고 오른쪽에 설치
D:아래쪽 접이 취부
L :좌측 접이 취부
AT
취부 형식
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
00 : 기본형
FA : 로드 측 플랜지형
BSL
나사 리드
02 : 2mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
02 : 2mm
05 : 5mm
10 : 10mm
20 : 20mm
STROKE
스트로크
POS
슬라이더 위치
BRAKE
브레이크
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
N : 브레이크 없음
B : 브레이크 있음
ENC
인코더
B : Batteryless absolute encoder (ECG)
C : 인크리멘탈 엔코더
B : Batteryless absolute encoder (ECG)
C : 인크리멘탈 엔코더
CFR
중계 케이블
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
N00 : 없음
S01 : 고정용 1m
S03 : 고정용 3m
S05 : 고정용 5m
S10 : 고정용 10m
R01 : 가동용 케이블 1m
R03 : 가동용 케이블 3m
R05 : 가동용 케이블 5m
R10 : 가동용 케이블 10m
FITTING
Fitting
N : 없음
C : 있음
N : 없음
C : 있음
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도