피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
EC-S7XLAHR-700-1-ML
IAI
ELECYLINDER
Slider type
High Rigidity Motor Reverse type 4 row guide
Powered by
CAD모델 선택
{iai/ele_cylinder/slider_type/high_rigidity_motor_reverse_4_row_guide/ec_s7x_ahr_asmtab.prj},{NB=EC-S7XLAHR-700-1-ML-(0)},{SERIES=EC},{TYPE=S7X},{XTYPE=4},{LBS=4},{H=AH},{R=R},{LBSX=4,8,16,24},{S=700},{CTYPE=1},{LTC=1},{OPTACR=},{OPTB=},{OPTFT=},{OPTGRT=},{OPTMCD=ML},{OPTREV=},{OPTPNP=},{OPTRTS=},{OPTPS=},{OPTNOS=},{OPTWA=},{OPTWL=},{POS=0},{PPATH=parts/ec_s_ahr_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
EC-S7XLAHR-700-1-ML
TYPE
Type
S7X
LBS
Lead of Ball Screw
4.000
8.000
16.000
24.000
4.000
8.000
16.000
24.000
mm
H
High rigidity
AH
R
Reverse type
R
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
CTYPE
Cable Type
Standard cable : Standard length
4-way connector cable
No cable
Standard cable : Standard length
4-way connector cable
No cable
LTC
Cable length
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPTACR
Option: RCON-EC connection specifications
No
Yes
No
Yes
OPTB
Option : Brake
No
Yes
No
Yes
OPTFT
Option : Foot
No
Yes
No
Yes
OPTGRT
Option : Specified grease application specification
No
G5: Grease for food machinery
No
G5: Grease for food machinery
OPTMCD
Option : Motor direction
ML : Left
MR : Right
ML : Left
MR : Right
OPTREV
Option : Reversed home specification
No
Yes
No
Yes
OPTPNP
Option: PNP
No
Yes
No
Yes
OPTRTS
Option: Slider roller specifications
No
Yes
No
Yes
OPTPS
Option : Power supply 2 system specification
No
Yes
No
Yes
OPTWA
Option : Battery-less absorber
No
Yes
No
Yes
OPTWL
Option : Wireless communication
No
WL : Wireless communication
WL2 : Wireless axis operation specification
No
WL : Wireless communication
WL2 : Wireless axis operation specification
POS
Position of slider
mm
값 입력 POS
Position of slider
mm
cm
inch
ft
확인
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도